Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0161 - Handwheels disc aluminum
Bill of material
K0161.4100X10
BESTKIPP
Order No.
K0161.4100X10
AUSF
version
Cylindrical Revolving Grip, hub without slot
D1
diameter
100 mm
D2
diameter
10 mm / inch
D3
diameter
31 mm
L1
Length
17 mm
L3
Length
34 mm
B3
width
3 mm
T
depth
11.4 mm
GEW
Approx. weight
0.2692 kg
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
-
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
Ø18 x M 6 x 40
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245068838
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.